Schneider-Electric
 
OVA58900 image- myse
OVA58900
Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité évacuation - incandescent - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Equipement fournis Étiquette picto: homme fuite vers le bas
Étiquette picto: homme fuite vers la droite
Étiquette picto: homme fuite vers la gauche
Fonction Standard
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse Incandescent BA 9s 2 2,4 W: lampe d'éclairage
Complémentaires
Type de lampe Incandescent
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
Type de plastron Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA 4 VA
Puissance consommée en W 3,2 W
Consommation électrique 17 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 24 H
Flux lumineux 45 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 236 mm
Largeur 104,5 mm
Profondeur 80,5 mm
Poids du produit 0,7 kg
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Normes NF EN 60598-1
NF C 71-801
NF AEAS
EMC directive
NF EN 60598-2-22
NF C 71-820
Température ambiante de fonctionnement -5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07
Degré de protection (IP) IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 11,2 cm
Longueur de l'emballage 1 24,5 cm
Poids de l'emballage 1 754 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 months